• 台達 InfraSuite 精密空調
  • 機櫃式精密空調, 冷媒型, R 系列 30/45 kW

    技術規格

    型號
    R30 / R45
    輸入電源
    三相四線+G 380-415 V, 50/60 Hz
    最大製冷量 *
     
    ● R30
    30 kW
    ● R45
    45.6 kW
    最大顯冷量 *
     
    ● R30
    30 kW
    ● R45
    45.5 kW
    風量
     
    ● R30
    2,945 CFM / 5,000 CMH
    ● R45
    5,065 CFM / 8,600 CMH
    額定輸入功率
     
    ● R30
    10.3 kW
    ● R45
    15 kW
    最大功耗
     
    ● R30
    13 kW (單冷) / 16 kW (恆溫恆濕)
    ● R45
    20 kW (單冷) / 26 kW (恆溫恆濕)
    最大電流
     
    ● R30
    24 A (單冷) / 29 A (恆溫恆濕)
    ● R45
    36 A (單冷) / 45 A (恆溫恆濕)
    風扇類型
    EC 風扇
    再熱器類型 (選購)
    PTC 陶瓷加熱器
    再熱器供熱量
     
    ● R30
    3 kW
    ● R45
    6 kW
    加濕器類型 (選購)
    電極式
    加濕器加濕量
    3 kg/hr
    接管線方式
    上方 / 下方
    通訊介面
    RS-485 x 1, FE (Fast Ethernet), USB 槽, 乾接點
    冷媒配管
     
    ● R30
    氣管 5/8”, 液管 1/2”
    ● R45
    氣管 7/8”, 液管 5/6”
    尺寸 (寬 x 高 x 深)
     
    ● R30
    300 x 2000 x 1090 mm
    ● R45
    600 x 2000 x 1090 mm
    重量 (單冷)
     
    ● R30
    216 kg
    ● R45
    300 kg
    使用介面
    10 吋觸控面板
    安全認證
    CE
    * 製冷量測訂以室內 40.6°C 回風乾球溫度、21.6°C 濕球溫度和 35°C 室外溫度的工況
    室外機
     
    型號
    R30 冷凝器, R45 冷凝器
    輸入電源
    三相四線+G 380-415V, 50/60 Hz
    風扇類型
    可調變轉速風扇
    風扇數量
    1
    風量
    12,000 CMH
    尺寸 (寬×高×深) (向上送風)
    1725 x 1120 x 1100 mm
    重量
     
    ● R30 冷凝器
    110 kg
    ● R45 冷凝器
    120 kg
    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷查詢最新規格。
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top