機櫃式精密空調系列, 冰水型, 29/43 kW
技術規格
機櫃式精密空調 29 kW
型號
HCH1850
製冷方式
冰水式
最大製冷量
29 kW *
顯熱製冷量
28.7 kW
輸入電壓
單相 220 Vac, 50/60 Hz
配備雙電源輸入與雙電源供應器
輸入最大電流
5 A
輸入功率
1 kW
風扇形式
直流變速風扇
最大風量
2900 CFM (4930 CMH)
冰水流量
68.3 LPM *
冷凝水排水泵
容量: 60 l/hr (15.85 gal/hr)
揚程: 5 米 (16.4 ft)
水平距離: 18 米 (60 ft)
濾網
MERV 8 拋棄式濾網
通訊介面
SNMP 插槽 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, 輸入乾接點 x 2, 輸出乾接點 x 2, CAN IN/OUT x 1, 遠端溫度感測器接點 x 3 (內附 2 條溫度感測器), 遠端溫濕度感測器接點 x 1
配管
進水管 25A (1”) PT 牙,母接頭
出水管 25 A (1”) PT 牙,母接頭
排水管 10 A (3/8”) PVC ID
選配件
清洗式濾網、遠端溫濕度感測器、遠端溫度感測器、SNMP 卡、導風門
尺寸 (寬 x 深 x 高)
300 x 1090 x 2000 mm
重量
185 kg
* 最大製冷量測定條件:回風溫度:40.6℃ DB / 21.6℃ WB / 冰水入水溫度 7.2℃ 冰水出水溫度:13.8℃
由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格
由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格
機櫃式精密空調 43 kW
型號
HCH1870
電源
輸入: 單相 220 Vac, 50/60 Hz
功耗: 2 kW
額定製冷量 *
總製冷量: 43.4 kW
顯冷量: 43.0 kW
最大製冷量 **
總製冷量: 59.1 kW
顯冷量: 59.1 kW
高溫冰水製冷量 ***
總製冷量: 37 kW
顯冷量: 37 kW
風扇
類型: DC風扇
數量: 8
風量: 4400 CFM (7475 CMH)
球閥
類型: 二通 / 三通
最大流量: 100 LPM
入水溫度: 5~22°C
濾網
類型: MERV 1 (清洗式)
通訊介面
SNMP 插槽 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, 輸入乾接點 x 2, 輸出乾接點 x 2, CAN IN/OUT x 1, 遠端溫度感測器接點 x 3 (內附 2 條溫度感測器), 遠端溫濕度感測器接點 x 1
選配件
遠端溫濕度感測器、遠端溫度感測器、SNMP 卡、導風門
配管
入水管徑: 1” PT 母接頭
出水管徑: 1” PT 母接頭
排水管徑: 5/8” (重力排)
尺寸 (寬 x 深 x 高)
300 x 1090 x 2000 mm
重量
187 kg
* 額定製冷量測訂以乾球 40.6°C 乾球溫度、21.6°C 濕球溫度,在 7°C 的入水溫度、額定流量下
** 最大製冷量測訂以乾球 48.9°C 乾球溫度、23.9°C 濕球溫度,在 7°C 的入水溫度、最大流量下
*** 高溫冰水製冷量測訂以乾球 40.6°C 乾球溫度、21.6°C 濕球溫度,在 12°C 的入水溫度、8°C 的溫差下 (HCH1870, HCH1CH0) / 9°C 的溫差下 (HCH1CD0)
** 最大製冷量測訂以乾球 48.9°C 乾球溫度、23.9°C 濕球溫度,在 7°C 的入水溫度、最大流量下
*** 高溫冰水製冷量測訂以乾球 40.6°C 乾球溫度、21.6°C 濕球溫度,在 12°C 的入水溫度、8°C 的溫差下 (HCH1870, HCH1CH0) / 9°C 的溫差下 (HCH1CD0)
由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。
詢價聯繫 |