ViLink 系列,智能計量型 / 智能監控型 機架式電源分配器 (rPDU)

產品特色

智能計量型機架式電源分配器

靈活安裝、節省空間
零 U 空間配置,支援垂直/水平以及側面/後側安裝
兼容 EIA 機櫃和各式客製化機櫃
多樣客製選擇,彈性運用各式應用場景
網路安全升級,監測管理簡單易行
達到 1% 計費級精準度,符合 IEC62053-21 第 1 級功率使用管理標準
同一 IP 位址可鏈接高達 40 支 rPDU,方便管理並同時降低連接線路的資本支出
優越的網絡防護功能和身份驗證功能,確保遠端監控安全性
易於現場監控的 LCD 顯示介面
高溫耐受、安心無憂
分支迴路斷路器保護,防止超載造成其他設備損害
即使一相損失,RMC 仍可無間斷運作,確保數據傳輸並輕鬆判斷故障原因
在滿載條件下操作溫度可達 60 °C,確保高性能運算下的應用

智能監控型機架式電源分配器

靈活安裝、節省空間
零 U 空間配置,支援垂直/水平以及側面/後側安裝
兼容 EIA 機櫃和各式客製化機櫃
多樣客製選擇,彈性運用各式應用場景
網路安全升級,監控管理簡單易行
透過遠端插座控制和自訂的插座分組,實現對 IT 設備的實時管理,並降低不必要的閒置功耗
卓越的網絡安全性和身份驗證功能可輕鬆設定設備的開啟/關閉順序和時間延遲,保護 IT 設施免受啟動時的突波電流影響
達到 1% 計費級精準度,符合 IEC62053-21 第 1 級功率使用管理標準
同一 IP 位址可鏈接高達 40 支 rPDU,方便管理並同時降低連接線路的資本支出
易於現場監控的 LCD 顯示介面
高溫耐受、安心無憂
分支迴路斷路器保護,防止超載造成其他設備損害
即使一相損失,RMC 仍可無間斷運作,確保數據傳輸並輕鬆判斷故障原因
在滿載條件下操作溫度可達 60 °C,確保高性能運算下的應用
詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家/地區 *
產品線 *
訊息 *
訂閱電子報 *
 

top