ViFlow 系列,基礎型 / 計量型 機櫃式電源分配器 (rPDU)
產品規格
基礎型機架式電源分配器
型號 : PDU5113
輸入電壓 : 100-120 Vac,單相
輸入插頭 : NEMA L5-30P
輸出電壓 : 100-120 Vac,單相
輸出插頭 : NEMA 5-15/20R (24)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 48 x 1250 x 50/90 mm
重量 : 4.88 kg
型號 : PDU5213
輸入電壓 : 200-240 Vac,單相
輸入插頭 : NEMA L6-30P
輸出電壓 : 200-240 Vac,單相
輸出插頭 : IEC320 C13 (24)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 48 x 1250 x 50/90 mm
重量 : 4.92 kg
型號 : PDU5315
輸入電壓 : 200-240 Vac,單相
輸入插頭 : IEC309-32A-3W
輸出電壓 : 200-240 Vac,單相
輸出插頭 : IEC320 C13 (24), IEC320 C19 (4)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 48 x 1250 x 50/90 mm
重量 : 4.90 kg
型號 : PDU7111
輸入電壓 : 100-120 Vac,單相
輸入插頭 : NEMA L5-20P
輸出電壓 : 100-120 Vac,單相
輸出插頭 : NEMA 5-15/20R (8)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 440 x 44 x 55 mm
重量 : 1.56 kg
型號 : PDU7211
輸入電壓 : 200-240 Vac,單相
輸入插頭 : NEMA L6-20P
輸出電壓 : 200-240 Vac,單相
輸出插頭 : IEC320 C13 (12)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 440 x 44 x 55 mm
重量 : 1.64 kg
型號 : PDU7311
輸入電壓 : 200-240 Vac,單相
輸入插頭 : IEC309-16A-3W
輸出電壓 : 200-240 Vac,單相
輸出插頭 : IEC320 C13 (12)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 440 x 44 x 55 mm
重量 : 1.48 kg
計量型機架式電源分配器
型號 : PDU1113
輸入電壓 : 100-120 Vac,單相
輸入插頭 : NEMA L5-30P
輸出電壓 : 100-120 Vac,單相
輸出插頭 : NEMA 5-15/20R (24)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 48 x 1250 x 50/90 mm
重量 : 5.34 kg
型號 : PDU1213
輸入電壓 : 200-240 Vac,單相
輸入插頭 : NEMA L6-30P
輸出電壓 : 200-240 Vac,單相
輸出插頭 : IEC320 C13 (24)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 48 x 1250 x 50/90 mm
重量 : 5.24 kg
型號 : PDU1311
輸入電壓 : 200-240 Vac,單相
輸入插頭 : IEC309-16A-3W
輸出電壓 : 200-240 Vac,單相
輸出插頭 : IEC320 C13(24), IEC320 C19(3)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 48 x 1250 x 50/90 mm
重量 : 4.56 kg
型號 : PDU2525
輸入電壓 : 200-240 Vac,三相△
輸入插頭 : CS8365C
輸出電壓 : 200-240 Vac,單相
輸出插頭 : IEC320 C13(36)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 48 x 1560 x 50/100 mm
重量 : 8.00 kg
型號 : PDU4425
輸入電壓 : 346-415 Vac,三相Y
輸入插頭 : IEC309-32A-5W
輸出電壓 : 200-240 Vac,單相
輸出插頭 : IEC320 C13(36), IEC320 C19(3)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 48 x 1660 x 50/100 mm
重量 : 8.30 kg
型號 : PDU4425-M
輸入電壓 : 346-415 Vac,三相Y
輸入插頭 : IEC309-32A-5W
輸出電壓 : 200-240 Vac,單相
輸出插頭 : IEC320 C13(24), IEC320 C19(3)
尺寸 (寬 x 高 x 深) : 48 x 1535 x 50/100 mm
重量 : 7.10 kg
通訊埠 (高階款配備)
RS232-1
連接電腦做遠端監控, 或是升級韌體
RS232-2
可連接SNMP網路卡,或是與其他rPDU連接通訊
RJ45
內建SNMP網路卡, 可透過網路做遠端通訊 (僅限型號 : PDU4425與PDUE428)
環境
溫度
使用:0° ~ 45°C
儲藏:-20 ~ 65°C
相對濕度
使用:5 ~ 95% (不結露)
海拔高度
使用:0 ~ 2000 公尺
儲藏:0 ~ 15000 公尺

詢價聯繫 |