模組化不斷電系統, DPH 系列, 三相, 25- 75/150/200 kVA/kW, 最多可擴展至800kW並聯
管理系統
彈指之間,遙控及監控您的資料中心。
友善的控制介面DPH系列擁有便於管理的設計,監控系統提供豐富的語言選擇,使用者可以輕鬆上手。DPH系列的大型圖形液晶螢幕可顯示所有通訊和命令選項,您只需要在單一頁面觸碰螢幕,就能使用監控系統的功能。螢幕上會直接顯示事件紀錄,您不需使用另外的偵測設備,就能快速判斷系統狀況。事件紀錄最多可儲存3000筆紀錄。
整合監控和管理
台達UPSentry 2012可以藉由RS232和USB等實體介面連上UPS,達到管理之效。如果再加上Shutdown Agent 2012,您就能保護群組的個人電腦,工作站或伺服器。台達新推出的Shutdown Agen再搭配上SNMP卡或UPSentry2012,就能關閉使用不同作業系統的伺服器和虛擬主機,防範潛在的資料毀損威脅。另外,只要搭配使用資料中心完全監控解決方案 InfraSuite Manager (EMS 3000),就能同時監控DPH系列和其他的資料中心設備。
智能電池管理系統
台達智能電池管理系統可以維持電池壽命和容量,只需透過以下方式:
- 電池溫度監測及補償。
- 以百分比顯示電池剩餘電量。
- 充電 / 放電保護。
- 升壓 / 浮充級充電。
- 自動 / 手動電池測試。
- 可調充電電壓範圍為254V到291V,適用不同類型的電池。
- 即使在滿載狀態,充電電流依然能達到40A。
- 一個電池櫃中有38〜42電池單位,可以優化資本支出。
詢價聯繫 |