產品列表

資料中心DCIM管理系統 - InfraSuite Manager

系統需求

台達環控主機含標準監控軟體 (EMS3025035)
 
硬體
標準 2U 機架式
 
CPU: ≥ 雙核 CORE i5 3.4 GHz
 
記憶體:≥ 16 G
 
硬碟: ≥ SSD 1T 兩顆
 
內建 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路卡
 
通訊介面: RJ45 x 2, RS232 x 5, USB x 6, VGA x 1, PCIex4 x 3, PCIex16 x 1, DVID x 2
軟體
支援作業系統: Windows 7/8/10 (內建)
 
Windows Server 2008/2012/2016
Windows 應用程式 UI
 
硬體
CPU: > 2 GHz
 
記憶體: ≥ 4 G
軟體
支援作業系統: Windows 7/8/10
 
Windows Server 2008/2012/2016
網路監視器 UI
 
硬體
CPU: > 2 GHz
 
記憶體: ≥ 4 G
軟體
建議的網頁瀏覽器: Microsoft Internet Explorer v11、Google Chrome v30、Mozilla Firefox v23、Safari v5
詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家/地區 *
產品線 *
訊息 *
訂閱電子報 *
 

top