產品列表

獅子座系列, 單相不斷電系統, 6/12 kVA

技術規格

型號
GES602N500098 / GES123N500098
額定容量
 
● GES602N500098
6 kVA / 4.2 kW
● GES123N500098
12 kVA / 8.4 kW
輸入
 
額定電壓
220/230 V
電壓範圍
176~276 Vac (≥ 70% 額定負載)
 
120~276 Vac (≤ 70% 額定負載)
頻率範圍
50/60 Hz ± 5 Hz
輸入功率因素
> 0.99
輸出
 
電壓
110/220 V
電壓及穩定度
± 2%
頻率
50/60 Hz
頻率穩定度
± 0.5 Hz
過載能力
102~125%: 維持1分鐘,跳旁路
 
125%~150%: 維持30秒,跳旁路
 
> 150%: 立即跳旁路
峰值因數
2.7:1
整機效率 (正常輸入電壓)
AC-AC: > 88%
 
經濟模式(ECO Mode): > 94%
電池
 
型式
鉛酸免加水免保養電池
備用時間 (滿載)
 
● GES602N500098
≥ 7 分鐘
● GES123N500098
≥ 3 分鐘
再充電時間
8 小時回充至 90% 容量
轉換時間
 
市電斷電/復電
零轉換
指示燈
 
LED 狀態指示
市電狀態、旁路供電、電池供電、故障
LCD 狀態指示
UPS狀態、輸出入電壓、頻率、負載狀況、電池狀況、故障訊息
警報聲音
蜂鳴器
通訊介面
 
標準
DB9接頭, RS232,乾接點
 
RJ11 TEL PIN, 遠端緊急關機
選配
SNMP卡、Modbus卡、Relay I/O 控制卡、環境監控盒、SMNP+Hub 外接盒
環境
 
噪音 (1 公尺距離)
 
● GES602N500098
< 53 dB
● GES123N500098
< 65 dB
溫度
0~40˚C
溼度
5~95% (不結露)
其它
 
安規
EN50091-1-1 / BSMI
電磁相容
CNS 13438甲類/ EN62040-2 Class A 認證
EMC
IEC61000-2-2 / IEC61000-4-2 Level 3 / IEC61000-4-3 Level 3 /IEC61000-4-4 Level 4 / IEC61000-4-5 Level 4 認證
電池啟動
機構
 
外接電池箱功能
有 (選購配備)
外觀尺寸 (寬 x 深 x 高)
280 x 581 x 761 mm
標準型機種重量
 
● GES602N500098
133 kg
● GES123N500098
165 kg
由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格
top