產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS

SX 系列, 離線式, 550/600 VA

技術規格

產品停售 : 建議的替代產品 UPO 系列 550 VA.
 
型號
SX550 / SX600
額定功率
 
● SX550
550 VA / 330 W
● SX600
600 VA / 360 W
輸入
 
電壓
110 Vac ± 10%
UPS+突波保護插座
 
● SX550
2 個
● SX600
4 個
電池
 
備用時間
一組 PC + LCD 螢幕約 10~15 分鐘
回充時間
8 小時可回充至 90%
認證
 
安規
BSMI
整機規格
 
環境溫度
0~40°C
相對溼度
0~90% (不結露)
噪音
45 dBA (1 公尺距離)
尺寸
207 x 228 x 82.5 mm
重量
2.7 kg
由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。
詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家 *
產品線 *
訊息 *
您近期內多久將購買產品? *
訂閱電子報 *
 

top