產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Ultron 產品線
  • DPM系列, 三相不斷電系統, 450/550/825/1100/1375 kVA

    產品特色

    同級最佳的電力性能及優異效率
    高達 96% 的 AC-AC 效率, 大幅節省用電成本
    低諧波汙染 (iTHD<4%) 及高輸入功率因素 (>0.99),降低上游的投資成本
    值得信賴的穩定性
    廣泛輸入電壓範圍,使UPS能在嚴苛的用電環境下運作,並延長電池壽命
    DSP 技術能減少電子元件數量,降低故障率
    冗餘輔助電源強化系統穩定性
    雙輔助電源電路設計避免單點故障情形,確保穩定性
    更優異的靈活性及管理方式
    提供 N+X 備援及熱備架構等多種配置選擇
    支援頂部及底部電纜引入線,提供靈活配置
    可調式充電電流及充電電壓符合不同的電池配置需求
    LCD 觸控面板內建 USB 連接埠,可輕鬆存取事件紀錄
    標準配備包含內建SNMP卡,可執行遠端監控及管理
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top