DPM Gen2 系列, 三相不斷電系統, 250-1750 kVA, 380/400/415 Vac
技術規格
型號
DPM-250K / DPM-500K(1) / DPM-750K(1) / DPM-1000K
DPM-1250K / DPM-1500K(1) / DPM-1750K(1)
額定容量
● DPM-250K
250 kVA / 250 kW
● DPM-500K
500 kVA / 500 kW
● DPM-750K
750 kVA / 750 kW
● DPM-1000K
1000 kVA / 1000 kW
● DPM-1250K
1250 kVA / 1250 kW
● DPM-1500K
1500 kVA / 1500 kW
● DPM-1750K
1750 kVA / 1750 kW
並機數量
最多可並聯8台
輸入
額定電壓
380/ 400/ 415 Vac (三相四線+地線/ 三相三線+地線)
電壓範圍
323-477 Vac (滿載)
頻率範圍
40-70 Hz
輸入電流諧波失真 (THDi)
< 3% (100% 線性負載)
輸入功率因數
> 0.99 (滿載)
最大耐受短路電流
● DPM-250-750K
65 kA
● DPM-1000-1750K
100 kA
接線方式
單迴路或雙迴路
輸出
額定電壓
380/ 400/ 415 Vac (三相四線+地線/ 三相三線+地線)
穩壓精度
±1% (靜態)
輸出頻率
50/60 ± 0.05 Hz
諧波失真 (THDv)
< 1% (線性負載)
輸出功率因數
1
過載能力
< 110%: 持續, 110-125%: 10 分鐘, 126-150%: 1 分鐘, > 150%: 1 秒
輸出電流峰值係數
3:1
效率
在線雙轉換模式
最高 97.3%
潔淨模式 (VI)
最高 99%
電池
電池類型
閥調式鉛酸蓄電池,密閉式蓄電池,鋰鐵電池,鎳鋅電池
電池電壓
480 Vdc
電池數量
34-35(2), 36-46 pcs (12V 鉛酸電池)
最大充電電流
● DPM-250K
125 A
● DPM-500K
250 A
● DPM-750K
375 A
● DPM-1000K
500 A
● DPM-1250K
625 A
● DPM-1500K
750 A
● DPM-1750K
875 A
保護設計
電池斷路器跳脫保護 x1, 電池溫度檢測 x4, 電池斷路器狀態乾接點 x1
通訊介面
顯示介面
10吋彩色觸控螢幕
通訊接口
多功能插槽x2, Modbus (RS-485)通訊埠x1, 遠端程緊急關機通訊埠乾接點x1, 輸入乾接點x6, 輸出乾接點x6, 輸出雙母線同步埠x2, 斷路器狀態偵測x4, EMS/Console通訊埠 x1,網路通訊埠 x1
遠程緊急關機
選購
通訊協議
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, BOOTP, DHCP
尺寸重量
尺寸 (寬 x 深 x 高)
● DPM-250K
1030 x 990 x 2000 mm
● DPM-1000K
3070 x 990 x 2000 mm
● DPM-1250K
3400 x 990 x 2000 mm
淨重
● DPM-250K
675.5 kg
● DPM-1000K
2450 kg
● DPM-1250K
2836.3 kg
環境
運行環境溫度
0 to 40°C
運行環境濕度
0-95% (不結露)
運行海拔高度
0-2,000 公尺 (超過1,000公尺,每100公尺需降額1%使用)
認證
安規
IEC 62040-1, CE
電磁兼容
IEC 62040-2
電氣性能標準
IEC 62040-3
環保規章
RoHS, REACH, Energy Star
產品特性
標配
⦁ 發電機坡度啟動適配
⦁ 逆灌保護接觸器
⦁ 滿載運行測試無需使用假負載箱
⦁ 電池冷啟動
⦁ 輸出雙母線同步
⦁ 頻率轉換
⦁ 電池斷路器跳脫保護
⦁ 跳脫裝置的輔助電源 (48 Vdc)
⦁ 關鍵元件故障預檢
選購
⦁ 電網智能互動
⦁ 台達鋰電池BMS整合
⦁ 電池接地故障告警
⦁ 電池匯流排集成櫃
⦁ 紅外線探測窗
(1) 產品即將推出
(2) 電池數量34-35顆需由授權服務人員進行設置和負載降額處理
(2) 電池數量34-35顆需由授權服務人員進行設置和負載降額處理
本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最近規格。
詢價聯繫 |