產品列表
不斷電系統產品線
NH系列, 三相不斷電系統, 15-80 kVA
技術規格
產品停售 : 建議的替代產品 DPH 系列 20 - 80/120 kVA. |
型號
NH-15K / NH-20K / NH-30K / NH-40K / NH-50K / NH-60K / NH-80K
額定容量 - 額定功率 (功率因數=0.8)
● NH-15K
15 kVA
● NH-20K
20 kVA
● NH-30K
30 kVA
● NH-40K
40 kVA
● NH-50K
50 kVA
● NH-60K
60 kVA
● NH-80K
80 kVA
輸入
額定電壓
220, 380, 460 V * (3相3線+地線)
輸入電壓範圍
-25~+20%
輸入電流總諧波失真
< 3%
輸入功率因數
> 0.99
額定頻率
50/60 Hz
頻率範圍
-10~+10%
輸出
輸出電壓
208/120 V ** (3相4線+地線)
輸出頻率
50/60 Hz
總諧波失真 (線性負載下)
≤ 3%
電壓穩定度 (靜態)
± 1%
電壓穩定度 (動態)
± 7% (10~90% 線性負載)
頻率穩定度
內部振蕩器工作: ± 0.05 Hz
與市電同步工作: ± 0.5 Hz
逆變器超載
≤ 125%: 10 分鐘
≤ 150%: 1 分鐘
警告聲響
電池供電
間接性警報聲
UPS 異常
連續性警報聲
指示裝置
LED 狀態指示
UPS 狀態指示 : 正常模式、旁路模式、電池供電模式、故障
中英文 LCD 顯示
UPS 異常狀態顯示及智慧型自我診斷輸入、旁路、逆變器、輸出、頻率、負載容量及電池電壓、電流顯示
遠程監控
監視
可多機監控、圖表顯示監視紀錄及過往數據統計分析、故障數據讀取
控制
逆變器及警報器遠方控制、密碼設定、自動撥號告警
整機效率
標準
RS232, 狀態乾接點
選購
SNMP, Modbus card, RS485
其它功能
多機並聯功能
有
緊急關機裝置
有 (近端及遠程)
SRAM 故障序列資料記錄
有 (500 筆資料)
可程序參數設定
有
雙迴路應用
標準
電池溫度自動補償
有 (選購)
電池啟動
標準
N+X 模組化冗餘設計
有
整機規格
整機效率 (一般模式)
92% (含輸入變壓器), 94(無輸入變壓器)
整機效率 (省電模式)
97%
轉換時間
0 毫秒
環境溫度
0~40ºC
相對濕度 (不結露)
90%
噪音 (1 公尺距離)
● NH-15K/20K
65 dBA
● NH-30K/40K
68 dBA
● NH-50K/60K/80K
70 dBA
尺寸 (寬 x 高 x 深) **
520 x 855 x 1165 mm
重量
● NH-15K
370 kg
● NH-20K
380 kg
● NH-30K
470 kg
● NH-40K
525 kg
● NH-50K
600 kg
● NH-60K
630 kg
● NH-80K
700 kg
* 較低的電壓範圍 (242~324 / 140~187 Vac) 是在 70~100% 負載狀況下才容許。
由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。
詢價聯繫 |