• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • RT系列 , 三相不斷電系統, 10/15/20 kVA

    技術規格

    型號
    RT-10K3P / RT-15K3P / RT-20K3P
    額定功率
     
    ● RT-10K3P
    10 kVA / 10 kW
    ● RT-15K3P
    15 kVA / 15 kW
    ● RT-20K3P
    20 kVA / 20 kW
    輸入
     
    額定電壓
    三相四線 380/400/415 Vac
    電壓範圍
    138~485 Vac (138~305 Vac需降低負載條件至 40-100%)
    電流總諧波失真(iTHD)
    < 3% (三相輸出)
    功率因數
    > 0.99 (滿載)
    頻率
    40~70 Hz
    電力連結
    輸入電源端子座 x 1, 旁路輸入電源端子座 x 1
    輸出
     
    電壓
    三相 380/400/415 Vac, 單相 220/230/240 Vac
    電壓波形失真(vTHD)
    ≤ 2% (線性負載)
    電壓穩定度
    ± 1% (線性負載)
    頻率
    50/60 Hz ± 0.05 Hz
    輸出配接型式
    端子座
    過載能力
    ≤ 105%: 持續供電
     
    106~125%: 2 分鐘
     
    126~150%: 30 秒
     
    > 150%: 200 ms
    峰值因數
    3:1
    通訊介面
    並聯連接埠 x 2, Mini Slot插槽 x 1, USB x 1, REPO/ROO (遠端緊急關機/遠端開關機), 乾接點(輸入 x 1, 輸出 x 3)
    安全標準
     
    安規 & EMC
    BSMI (包含EMC電磁干擾測試)
    整機效率
     
    AC-AC
    96% (滿載) *
    ECO 模式
    99.5% (滿載)
    電池
     
    額定電壓
     
    ● RT-10K3P
    144 Vdc**, 192~264 Vdc
    ● RT-15K3P/20K3P
    ±144 Vdc **, ±192~264 Vdc
    電池顆數
     
    ● RT-10K3P
    每串電池數量: 12 顆 **,或是 16~22 顆 (可調整)
     
    每只台達標準電池箱內有 20 顆電池,每台UPS基本需配備 1 只電池箱 (請參閱使用手冊)
    ● RT-15K3P/20K3P
    每串電池數量: 12 顆 **,或是 16~22 顆 (可調整),每台 UPS 需配搭至少 2 串電池
     
    每只台達標準電池箱內有 20 顆電池,每台UPS基本需配備 2 只電池箱 (請參閱使用手冊)
    充電電流
    最大 8 A
    連結方式
    端子座 (內附台達電池箱專用連接線)
    其他功能
     
    並聯冗餘
    最多 4 台
    市電恢復自動啟動
    市電開機
    電池開機
    環境
     
    操作溫度
    0~55℃ (當溫度為 40~55℃ 時, UPS 負載必須 < 75% 條件下)
    相對溼度
    5~95% (不結露)
    噪音
     
    ● RT-10K3P
    50 dBA
    ● RT-15K3P/20K3P
    54 dBA
    規格
     
    尺寸(寬x深x高)
     
    ● RT-10K3P
    440 x 527 *** x 88.2 mm
    ● RT-15K3P/20K3P
    440 x 730 *** x 88.2 mm
    重量
     
    ● RT-10K3P
    16.6 kg
    ● RT-15K3P
    22 kg
    ● RT-20K3P
    22.5 kg
    * 電壓 230 V, 滿載(線性)條件下所測
    ** 需降載至 70% 負載條件下
    *** 包含後面接線端子排的深度為: (1) RT-10K3P: 649 mm (2) RT-15/20K3P: 760 mm

    本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top