Listado de Productos
Delta Lanza el UPS (Suministro de Energía Ininterrumpida) de Alto Desempeño DPS Ultron

El DPS Ultron de Delta es un convertidor doble y UPS trifásico rectificador con IGBT. Con un inversor de nivel triple innovador (TLI) y corrección topológica de energía trifásica (PFC), el DPS Ultron presenta un desempeño líder en la industria con el 96 % de eficiencia CA-CA, factor de potencia de entrada > 0,99, factor de potencia de salida de 0,9 y bajo iTHD < 3%. Con el objetivo de alcanzar la mayor disponibilidad posible, el DPS Ultron de Delta tiene proyectos especiales en las áreas de manejo de baterías, control de velocidad del ventilador y fácil mantenimiento. Con un espacio menor, mayor eficiencia y menor costo, el DPS Ultron de Delta es también sin transformador y diseñado para cumplir los requisitos del mercado de hoy. Además, Delta ofrece un modelo de transformador aislado embutido para cuando el aislamiento galvánico fuera necesario por la aplicación. La expansión de la capacidad en general es de hasta 8 unidades (hasta 1600 VA) sin necesitar de hardware extra.
Dr. Charles Tsai, gerente general de Delta MCIS, dije, «El desempeño de energía excelente y la alta disponibilidad del sistema del DPS Ultron ofrece a los clientes beneficios de suministro de energía estable, alta eficiencia de energía, baja inversión de capital y bajo costo operativo general. En términos de tamaño y área, estamos orgullosos en proclamar al DPS Ultron como el UPS más compacto de este tipo en el mercado».
«En Europa, Rusia e India vimos al DPS Ultron instalado para proteger una amplia gama de aplicaciones de misión crítica, incluyendo infraestructura de telecomunicación, data centers, y en el ambiente de fabricación para papel, productos solares, rodamientos y más. Creemos que también será altamente aprobado como un UPS de alto desempeño en los nuevos mercados», dijo el Dr. Tsai. «Esperamos lanzar más modelos de la serie DPS Ultron y continuaremos con los esfuerzos de ingeniería de Delta en el desarrollo de UPS en respuesta a las necesidades del cliente global».
Sobre UN MCIS y UPS Delta
La unidad de negocios (UN) de Soluciones de Infraestructura de Misión Crítica (MCIS) desarrolló una variedad de soluciones UPS. Posicionada como «La energía atrás de la competitividad», MCIS se esfuerza para desempeñar un papel importante en realizar operaciones y negocios con nuestros clientes más competitivos. Nuestra misión es realizada por medio del suministro de productos de manejo de energía altamente eficiente, incluyendo UPS y soluciones de infraestructura de centro de datos que asegura la continuidad de las operaciones de misión crítica y mejor costo total de propiedad (TCO). Delta ofrece 4 familias del producto UPS.
Energía |
Topología |
Aplicaciones |
|
Agilon |
Debajo de 1kVA |
Periféricos y PC |
|
Amplon |
1kVA o mayor |
UPS de Fase Única |
Equipamientos de Red y Servidor |
Ultron |
15kVA o mayor |
Equipamientos Industriales y Centro de Datos |
|
Modulon |
20kVA o mayor |
UPS Modular |
Modular. Expansión de la unidad y suministro de energía redundante pueden ser alcanzados dentro de un rack único |