Listado de Productos
Familias de productos SAI
SAI de Delta
Industry-leading energy efficiency
A nuestros clientes les preocupa los problemas en el suministro eléctrico, como por ejemplo las averías eléctricas, las caídas de tensión, las subidas de tensión, la insuficiencia o el exceso de voltaje, las variaciones de frecuencia, la distorsión armónica y el ruido en la línea. Delta Electronics refuerza las áreas de suministro eléctrico redundante, regulación de voltaje, protección y ajuste de equipos y ha diseñado y desarrollado cuatro familias de productos SAI:Agilon, Amplon, Ultron y Modulon. A continuación se enumeran el margen de potencia, las aplicaciones y los equipos que protegen:
|
A continuación se indican las características de los sistemas SAI de Delta:
- Eficiencia CA-CA suprema
- Diseño y configuración totalmente redundantes
- Altos factores de potencia de entrada y salida
- Expansión sencilla sin hardware adicional
- Admite funcionamiento continuo a un bajo nivel de costo total de propiedad (TCO, Total Cost of Ownership)
Familias de productos SAI
UPS de Delta - Familia Modulon
20 kVA a 600 kVA
Modular. La expansión de las unidades y el suministro eléctrico redundante se puede lograr dentro de un solo rack.
Modular. La expansión de las unidades y el suministro eléctrico redundante se puede lograr dentro de un solo rack.
Solicite Una Cotización |