Listado de Productos
Familias de productos SAI
InsightPower Client
Funciones y características
■ Agente SNMP y servidor Web implementados para UPS■ Admite protocolo de comunicaciones DeltaSNMP
■ Lleva a cabo la suspensión y reactivación de varios equipos principales cuando se combina con la tarjeta SNMP InsightPower
■ Supervisa el software exclusivamente diseñado para la tarjeta SNMP InsightPower
■ Cierre del sistema operativo y archivo automáticos sin la intervención del usuario
■ Admite la función de suspensión de Windows
■ Acción de respuesta de configuración obligatoria
■ Administración remota del UPS sobre el terreno
.gif)
Configuración del tiempo de apagado
■ Error de potencia de entrada■ Capacidad de batería inferior al valor de configuración
■ Bajo voltaje de la batería del UPS
■ Apagado temporizado
Acciones de respuesta
■ Guarda los sucesos relacionados con la alimentación en orden cronológico, así como la descripción de dichosucesos
■ Alerta por voz
■ Transmisión en red
■ Correo electrónico
■ SMS
■ Ejecuta programas y comandos externos
Presentación
■ Supervisión digital sobre el terreno■ Varios formatos de visualización: panel de mandos, escala, indicador y gráfico
■ Consulta rápida de datos históricos y sucesos
■ Estadísticas automáticas de datos históricos
Programación
■ Semanalmente o por fechas dadas■ Configuraciones de tiempo de encendido y apagado
■ Prueba rápida la batería
■ Prueba exhaustiva de la batería
Seguimiento de sucesos
■ Guarda los sucesos relacionados con la alimentación en orden cronológico, así como la descripción de dichosucesos
■ Guarda registros digitales para análisis de calidad de la alimentación
Apagado inteligente
■ Presione el botón de apagado inteligente de la página Web de la tarjeta SNMP para apagar cualquier sistemaoperativo instalado con los programas InsightPower Client y Shutdown Agent
■ El apagado inteligente comparte la misma configuración con la capacidad baja de la batería
Solicite Una Cotización |