Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular
  • UPS de Delta - Familia Amplon
  • UPS de Delta - Familia Amplon

    1 kVA o más, UPS monofásico

    En la línea de productos UPS de Delta, la familia Amplon está compuesta por sistemas UPS monofásico que satisfacen requisitos de potencia superiores a 1kVA, entre los que se incluyen los dispositivos de red de tamaño medio y pequeño, los sistemas de seguridad y vigilancia y los sistemas POS. La palabra Amplon (del inglés Ample + on), representa amplia estabilidad, característica que describe este sistema UPS: maximiza las ventajas de espacio y económicas. Los sistemas Amplon son la solución de administración de energía perfecta para pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo institutos financieros, departamentos gubernamentales y centros médicos, y ofrecen la solución de protección de energía con las máximas ventajas de espacio y costo.
    La serie Amplon R es una familia de UPS doble conversión para usar en rack o torre que suministra energía senoidal confiable para tus equipos críticos de IT o datacenter. Esta serie de UPS tiene en su salida factor de potencia 0,9 y excelente...
    more
    Delta UPS monofásico de la serie RT 5/6/8/10 kVA, UPS trifásico 15/20 kVA
    La serie RT 5-20kVA de Amplon es un UPS de doble conversión en línea que ofrece los mejores diseños en la clase en tamaño 2U compacto, alta densidad de potencia, eficiencia del sistema y configuraciones versátiles para completar los...
    more
    UPS Delta – Serie RX, Monofásico, 1/2/3 kVA - 120V
    La serie Amplon RX 1-3kVA es un UPS de doble conversión en línea verdadero, que proporciona una potencia senoidal constante a su equipo crítico. Cuenta con un factor de potencia de salida de 0,9 y una eficiencia de CA-CA de hasta un 90%...
    more
    Solicite Una Cotización
    First Name *
    Last Name *
    Company *
    Job Title *
    Work Email *
    Phone *
    Estado / Provincia
    Country *
    Products you are interested in *
    Message *
    Suscribir Boletín *
     

    top