Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie N, monofásico, 6/12 kVA
Especificaciones técnicas
Modelo
N-6K / N-12K
Capacidad nominal
[6K]: 6KVA / 4.2KW
[12K]: 12KVA / 8.4KW
Entrada
Voltaje nominal
220V / 230V / 240V
Margen de voltaje
120 ~ 280 Vca (carga nominal ≤70%)
Margen de frecuencia
60Hz
Factor de potencia de entrada
> 0.99
Salida
Margen de voltaje
120V / 220V
Margen de estabilidad de voltaje
±2%
Margen de frecuencia
60Hz
Margen de estabilidad de
±0.05Hz
frecuencia
Onda sinusoidal
Onda
102%~125% durante 1 minuto
Capacidad de sobrecarga
125%~150% durante 30 segundos
> 150% inmediatamente
CA-CA: >88%
Eficiencia global
Modo ECO: >94%
(voltaje de entrada normal)
Batería
Tipo
Batería de plomo y ácido, sin mantenimiento
Duración del estado de espera
[6K]: ≥7 minutos
(carga completa)
[12K]: ≥3 minutos
Interfaz
Pantalla LCD
Estado de CA, derivación de suministro eléctrico, alimentación por batería,
Pantalla LCD
estado de error, voltaje de entrada/salida del estado del UPS, frecuencia
estado de carga, estado de la batería y mensaje de error
Sonido de alarma
Zumbador
Interfaz de comunicaciones
Estándar
RS232 x 1 y ranura SNMP x1
Condiciones
Ruido (a un 1 m)
[6k]: <53dB
[12k]: <65dB
Temperatura
0~45 °C
Humedad
5%~95% (sin condensación)
Opciones varias
Cumplimiento de normativas
EN50091-1-1 / CE
Compatibilidad electromagnética
CNS 13438 Clase A/ EN62040-2 Clase A
EMC
IEC61000-2-2 / IEC61000-4-2 Nivel 3 /
IEC61000-4-3 Nivel 3 / IEC61000-4-4 Nivel 4 /
IEC61000-4-5 Nivel 4
Activación de la batería
Sí
Especificaciones mecánicas
Batería externa
Sí (opcional)
Dimensiones (LxFxA) (mm)
280 x 581 x 783.8 mm
Peso (kg)
[6K]: 133 kg
[12K]: 165 kg
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Solicite Una Cotización |