全球
English
歐洲、土耳其、中東、非洲
Français
歐洲、土耳其、中東、非洲
Deutsch
歐洲、土耳其、中東、非洲
Polski
中國
简体中文
印度
English
韓國
한국어
俄羅斯
Русский
南美洲
Português
南美洲
Español
台灣
繁體中文
UPS 解決方案
Amplon 產品線 (> 1kVA)
射手座 Plus 系列 1/2/3 KVA
射手座系列 1/2/3 kVA
RT 系列 5/7/11 kVA
獅子座系列 6/12 kVA
Ultron 產品線 (> 10kVA)
HPH 系列 20/30/40 kW
NT 系列 15-500 kVA
DPS 系列 200/400/500 kVA
DPM 系列 450-1375 kVA
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
NH 系列 15-80 kVA
NH Plus 系列 20-120 kVA
DPH 系列 25-75/150/200 kW
Agilon 產品線 (< 1kVA)
SX 系列 550/600VA
介面通訊卡
SNMP 卡
SNMP IPv6 卡
環境偵測盒
可程式 Relay I/O 卡
Modbus 卡
Mini SNMP 卡
Mini USB 卡
Mini Dry Contact 卡
Mini TVSS 卡
電源管理軟體
InsightPower Manager
InsightPower Client
UPSentry
Shutdown Agent
軟體下載中心
停售產品
H 系列 20/30 kVA
資料中心解決方案
電源系統
模組化不斷電系統 - DPH 系列
精密配電櫃
機架式電源分配器
精密空調
機櫃式精密空調 冰水型 29/43 kW
機櫃式精密空調 冰水型 70/95/120 kW
機櫃式精密空調 冷媒型 35kW
機房精密空調 冷媒型 35/50/70 kW
輔助空調模組
機櫃與配件
模組化機櫃
機櫃配件
環境管理與整合系統
資料中心 DCIM 管理系統
中央監測站
環境監測器
電能質量管理
主動式濾波器 (APF)
新聞與活動
新聞
2016
2015
新聞存檔
活動訊息
2017
2016
2015
活動存檔
電子報
訂閱電子報
2017
2016
2015
電子報存檔
服務與支援
服務
快速服務
UPS 預防保養服務
UPS 維護合約
下載中心
單張型錄
型錄
使用手冊
工具
單相 UPS 選擇器
技術文章
影片中心
產品品牌影片
資料中心解決方案影片
電能質量管理影片
成功案例影片
活動影片
常問問題
UPS 問與答
聯絡我們
聯絡方式
經銷服務網
銷售團隊
媒體窗口
線上留言
詢價
尋問產品相關資訊
網站問題通報
合作夥伴
我們的合作夥伴
台灣
亞太地區
歐洲 中東 非洲
俄羅斯 / 獨立國家聯合體
南美洲
關於MCIS
MCIS 介紹
研究與發展
成功案例
銷售實績
製造
基礎架構
金融服務
教育
運算服務
大眾運輸
政府 / 公共領域
零售
醫療保健
獎項及嘉許
產品獎項
新聞與活動
新聞
活動訊息
電子報
新聞室
2014
2012
產品列表
選擇產品線
不斷電系統解決方案
資料中心解決方案
TPS
選擇產品模組
Agilon 產品線 (< 1kVA)
Amplon 產品線 (1-10kVA)
Ultron 產品線 (> 10kVA)
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
選擇產品模組
電源系統
精密空調
機櫃及配件
環境管理與整合
Select Product Module
InD - DC & AC Power Systems
OutD - Outdoor Power Systems
Renewable Hybrid
Rectifiers
Converters
Chargers
Inverters
Controllers
新聞與活動
»
新聞室
»
2014
2014
2012
2014.03.06
台達將於 2014 CeBIT 展出綠能解決方案 提供關鍵設備可靠電力備援
台達電子-全球電源管理及散熱方案的領導廠商,將參加國際資訊科技業盛事德國漢諾威電腦展( CeBIT),於 Planet Reseller Zone的第 15 館F61展位展出多種關鍵應用及資料中心應用所需的電�...
top
訂閱電子報
您的訂閱資料已經送出 !
稱謂
先生
小姐
國家
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Cambodia
Cameroon
Central African Republic
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Finland
France
Gabon
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Israel
Italy
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Macau
Malaysia
Mexico
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Oman
Pakistan
Palestine
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sweden
Syria
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Togo
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
送出
快速連結
下載中心
合作夥伴中心
Send
Print