產品列表

機房精密空調系列 冷媒型 35kW / 50kW / 70kW

技術規格

型號
HCD6460A-35 / HCD6480A-50 / HCD64B0A-70
輸入電源
3N~, 380V, 60Hz
製冷量 *
 
出風形式
上方回風 / 下方出風
HCD6460A-35
總製冷量 : 33.7 kW
 
顯冷量 : 30.4 kW
HCD6480A-50
總製冷量 : 50.5 kW
 
顯冷量 : 45.5 kW
HCD64B0A-70
總製冷量 : 69.1 kW
 
顯冷量 : 62.2 kW
壓縮機
 
類型
渦卷式壓縮機
製冷劑
R410A
數量
HCD6460A-35 : 1
 
HCD6480A-50 / HCD64B0A-70 : 2
風扇
 
類型
EC 離心風扇
數量
HCD6460A-35 : 1
 
HCD6480A-50 / HCD64B0A-70 : 2
風量
HCD6460A-35 : 9420 m3/h
 
HCD6480A-50 : 13800 m3/h
 
HCD64B0A-70 : 18840 m3/h
濾網
 
類型
MERV 8
數量
HCD6460A-35 : 2
 
HCD6480A-50 : 4
 
HCD64B0A-70 : 5
電加熱器
 
類型
鰭片式電加熱
供熱量
HCD6460A-35 : 6 kW
 
HCD6480A-50 / HCD64B0A-70 : 9 kW
加濕器
 
類型
電極式加濕器
加濕量
HCD6460A-35 : 5 kg/h
 
HCD6480A-50 / HCD64B0A-70 : 8 kg/h
操作
 
使用介面
7” 觸控面板
通訊介面
RJ45, RS485, 乾接點
連接管
 
液管管徑
5/8”
氣管管徑
7/8”
排水管徑
3/4”
尺寸 (寬x深x高)
HCD6460A-35 : 850 x 850 x 1970 mm
 
HCD6480A-50 : 1700 x 850 x 1970 mm
 
HCD64B0A-70 : 2050 x 850 x 1970 mm
* 製冷量測訂以室內 24°C 回風溫度、50%相對濕度、45°C冷凝溫度的工況

由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。

室外機
 
型號
HCC6C50-28
輸入電源
3~, 380V, 50/60Hz
風扇
類型 : EC 軸流風扇
 
風量 : 11220 m3/h
尺寸 (寬 x 深 x 高)
1730 x 1100 x 1150 mm
重量
158 kg
型號
HCD64B0A-70
輸入電源
3~, 380V, 50/60Hz
風扇
類型 : EC 軸流風扇
 
風量 : 18600 m3/h
尺寸 (寬 x 深 x 高)
1930 x 1100 x 1150 mm
重量
196 kg
詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家 *
產品線 *
訊息 *
您近期內多久將購買產品? *
訂閱電子報 *
請輸入驗證碼 *
 

top

訂閱電子報