此包装厂商工厂的 Rotomec Rotopak 3000-3R EL 凹版印刷机生产线面临连续运转的挑战。一般的凹版印刷机需要在印板上蚀刻影像,工厂的主管希望能取得一种可确保电源可用性及系统可靠度的系统,因为若发生停电,凹版印刷机便会停住不动,每一个机台断电,至少会浪费 15 公斤的纸卷和 30 分钟的工作时间。对于这家包装厂商而言,实施可靠的高效率电力备援解决方案,如此才能在维持目标产量的同时避免材料和工时浪费。
为了确保 Rotomec Rotopak 3000-3R EL 凹版印刷机生产线能连续运转,印度台达 MCIS 针对整体印刷机进行负载分析,测量负载运转条件下的电力趋势,并找出电力质量的问题。经过负载调查后发现,重型鼓风机和排气马达会产生高突入电流。Rotomec 9 彩色印刷机是十分重要的设备,设备内含有高感应 PLC 回路,因此需要质量一致的电力才能正确运转。为了满足客户对备援 UPS 的需求,以及确保能顺利进行作业,台达 MCIS 针对该项目提出 Ultron DPS 系列 UPS,同时在整体解决方案中提供避免 UPS 运转时发生突入电流问题的建议。项目 UPS 目前的负载为 60 %,参数则为 UPS 输入 PF >0.99 及 iTHD <3%(电流谐波失真),因此能确保线路位准需求符合现有电力配置的限制。
虽然该案的竞争激烈,但台达以良好声誉和无人能及的产品质量胜出。Ultron DPS 系列具有高能源效率,可减少营运成本并提供极佳的总体拥有成本。Ultron DPS 系列采用双转换、IGBT 整流器,以及结合先进三阶层逆变器 (TLI, Three Level Inverter) 拓朴的 3 相 UPS。在以上先进技术的基础上,Ultron DPS 成为备援电源解决方案的最新标竿,效率高达 96%。此外,Ultron DPS 系列 UPS 的设计也结合专利功率因子校正 (PFC) 拓朴,实现高输入功率因子 (>0.99) 及低 iTHD (< 3%)。
这家消费包装龙头厂商认为 Ultron DPS 解决方案实属成功佳作,而且 Ultron DPS 系列 UPS 不需要额外硬件即可弹性、便利地增加总输出功率,满足商业成长的需要。台达与包装业建立的关系,将有助于台达的声誉再上一层楼,也可作为印刷应用的参考。台达与这家印度首屈一指的包装厂商密切合作,再一次证明台达实属”制造业最高竞争力背后的源动力”。
询价联络 |