台達InfraSuite機櫃及配件

1U 固定承板
型號: MSR1111
重量: 7 kg
尺寸: W480.5 x D664 x H44 mm
重量: 7 kg
尺寸: W480.5 x D664 x H44 mm

1U 滑動承板
型號: MSR1112
重量: 9 kg
尺寸: W482 x D718 x H44 mm
重量: 9 kg
尺寸: W482 x D718 x H44 mm

機櫃底部配件
型號: MSR1114
重量: 6.70 kg
尺寸: W538 x D835.8 x H39 mm
重量: 6.70 kg
尺寸: W538 x D835.8 x H39 mm

1U 盲蓋板
型號: MSR1115 (10 pcs)
重量: 0.17 kg
尺寸: W482.6 x H43.7 x T1.0 mm
重量: 0.17 kg
尺寸: W482.6 x H43.7 x T1.0 mm

2U 盲蓋板
型號: MSR1116 (10 pcs)
重量: 0.33 kg
尺寸: W482.6 x H88 x T1.0 mm
重量: 0.33 kg
尺寸: W482.6 x H88 x T1.0 mm

機櫃上方電力線槽
型號: MSR1117
重量: 4.12 kg
尺寸: W580 x D320 x H190 mm
重量: 4.12 kg
尺寸: W580 x D320 x H190 mm

資訊線纜槽 (附開孔)
型號: MSR1119
重量: 1.74 kg
尺寸: W580 x D75 x H125 mm
重量: 1.74 kg
尺寸: W580 x D75 x H125 mm

垂直理線槽
型號: MSR9001 (2 pcs)
重量: 1.90 kg
尺寸: W53 x D63 x H888 mm
重量: 1.90 kg
尺寸: W53 x D63 x H888 mm

1U 水平理線槽
型號: MSR9002
重量: 0.97 kg
尺寸: W482 x D50 x H44 mm
重量: 0.97 kg
尺寸: W482 x D50 x H44 mm

線梯 (30 公分寬)
型號: MSR9005
重量: 4.54 kg
尺寸: W300 x D50 x H1560 mm
重量: 4.54 kg
尺寸: W300 x D50 x H1560 mm

環型理線器
型號: MSR9008 (10 pcs)
重量: 0.013 kg
尺寸: W45 x D85 x H5 mm
重量: 0.013 kg
尺寸: W45 x D85 x H5 mm
可選購配件列表
|
詢價聯繫 |