产品清单

LG 电子俄罗斯数据中心采用台达模块化 UPS 提供电源保障

全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,近期为LG电子位于俄罗斯莫斯科的工厂提供了台达DPH 系列 75 kVA不间断电源系统(UPS),应用于其新服务器机房,提供可靠的电源供应和电源保护。

随着业务的发展,LG电子俄罗斯工厂开始了设施扩充计划,包含原厂区的扩充及新建筑的兴建。搭配新建筑中的机房基础设施,该公司的信息科技部门经过对多款UPS的甄选之后,决定选用台达模块化UPS—DPH 系列75kVA,用于确保其关键业务的持续运行并拥有良好的随需扩容能力。

DPH系列UPS除具有台达不间断电源产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外,更具有(N+X)容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自动冗余。分布控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。其关键零组件和模块的热插拔功能可提高UPS系统的可维护性,从而降低MTTR至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。

DPH系列UPS专为垂直和水平扩展无缝式扩充性而设计。标准19英寸机架可从 25kW扩充到75/150 /200kW,所以DPH系列UPS能因应高灵活性的数据中心成长,并提供“随需扩容”的好处,避免在数据中心营运的初期过度投入。在获得极致可用性的同时,DPH在供电效率上也维持优异表现。其优异的全额定功率和领先业界的AC-AC效率 (30% 轻负载时可达到95%,50% 负载时可达96% ) 使客户能够大幅节省能源成本。

LG电子俄罗斯工厂的信息部门主管 Sergey Sapunov 表示:“ 台达DPH系列 75kVA UPS 为厂内的新数据中心提供可靠的电源供应和电源保护。DPH解决方案让我们能免除不必要的成本,并能提供全额定功率的电力;同时DPH模块化的设计,可以随需扩容的特性为后续扩充提供了绝佳的方案。因此我们能达到新建筑的营运要求并节省数据中心占用的空间。”

台达 DPH 系列 75/150/200 kVA 不间断电源系统 (UPS)

top