不间断电源系统 产品线
Amplon 产品线
1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线
10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线
20kVA以上,模块化 UPS
UPS 解决方案
»
接口通讯卡
»
SNMP 卡
SNMP 卡
功能与优点
技术规格
技术规格
10 / 100M RJ45 接头
操作温度
0 ~ 40°C
操作湿度
10 ~ 80 %
输入电源
9 ~ 24 VDC
消耗功率
< 1W
尺寸
130 x 60 mm
重量
58 g