不间断电源系统 产品线
Amplon 产品线
1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线
10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线
20kVA以上,模块化 UPS
UPS 解决方案
»
接口通讯卡
»
可程式 Relay I/O 卡
可程式Relay I/O卡
功能与优点
技术规格
技术规格
5埠10/100M RJ45 connector
操作温度
0 ~ 40°C
操作湿度
10 ~ 80 %
输入电源
8 ~ 20 VDC
消秏功率
< 1.2W
尺寸
130 x 60 mm
重量
200g