产品清单
台达推出 Ultron DPS 高性能不间断电源系统
台达 Ultron DPS 是双转换,搭载 IGBT 逆变器的三相不间断电源系统;采用先进的三相三电平逆变器(TLI) 及功率因子校正 (PFC) 拓扑,达到业界顶尖性能:
96 % AC-AC 效率,输入功率因子> 0.99,输出功率因子0.9 ,及低输入谐波失真 (iTHD < 3%)。台达Ultron DPS 强化了电池管理、风扇速度控制及维修等方面的设计,借以提升整机的可用性达到最高的程度。无变压器的电路设计,大幅降低整机的重量与体积,加上高效能的表现,台达Ultron DPS充分满足当前市场的需求。视应用的需要,客户亦可选购内置隔离变压器的机种模块。在无需额外硬件的情况下,可做到 8台单机并联,容量扩充最高可达 1600 kVA。
台达关键基础架构 (MCIS) 事业部总经理 蔡文荫博士表示:“Ultron DPS 的优异电源性能及高系统可靠性,提供企业客户稳定的供电、高电源效率、低资本投资及低总体拥有成本等效益。此外,我们亦能自豪地宣称Ultron DPS 是市场上同级产品中,体积最小的不间断电源系统。”
“在欧洲、俄罗斯及印度等市场的客户使用案例中,Ultron DPS被广范地应用在各种关键营运操作上,包含电信基础设施、数据中心,制造业环境中的造纸业、太阳能、精密机械加工等等。我们有自信,在全球Ultron DPS会被更多的客户采用,作为其关键营运设备的最佳守护者。”蔡博士同时指出:“台达预计推出更多新的机种,以扩充Ultron DPS 系列产品,并会投注更多的研发资源,持续推出先进可靠的不间断电源系统产品,以符合客户的需求。”
更多 Ultron DPS Series 资讯
关于台达集团
台达集团创立于1971年,为电源管理与散热管理解决方案的领导厂商,在多项产品领域居世界级重要地位,荣获美国商业周刊、福布斯、欧洲CNBC等全球主流财经媒体的嘉奖,2011年集团总收入超过71亿美金。
面对日益严重的气候变迁议题,台达秉持「环保 节能 爱地球」的经营使命,运用电源设计与管理的基础,整合全球资源与创新研发,深耕三大业务范畴,包含「电源及零组件」、「能源管理」与「智能绿生活」。自2006年起新建的全球厂办均采用绿建筑理念,台达台南厂,是台湾第一座获得钻石级绿建筑标章认证的厂办建筑,比普通建筑节省30%的能源与40%的水资源。 在供配电领域,台达为全球电源管理解决方案之领导者,致力于提供企业高节能效率与可靠度供配电产品,包括笔记本电脑所用的电源供应器、电源转换器、高效能电子安定器、不断电系统及通信与工业用直流供电系统、数据中心基础架构解决方案等产品,旨在成为企业竞力背后的动力来源。
更多台达集团的信息,请浏览: www.deltaww.com
关于台达关键基础解决方案(MCIS)事业部
秉持着 “The power behind competitiveness– 竞争源动力”的品牌理念,台达关键基础架构事业部 (Mission Critical Infrastructure Solutions Business Unit)旨在成为企业竞力背后的动力来源,致力于提供企业高节能效率与可靠度的关键基础架构解决方案。台达MCIS事业部,聚焦在效能与电源管理核心技术,开发系列的数据中心基础架构解决方案与电源管理产品,确保企业关键性营运操作的持续性与最佳化成本效益,支持企业在竞争的商业环境中,不断地提升竞争优势。
台达UPS产品线概述如下:
产品线 |
功率 |
Topology |
应用范围 |
Amplon |
1kVA以上 |
单相在线 |
线服务器及网络设备 |
Ultron |
15kVA以上 |
三相在线 |
数据中心及工业设备 |
Modulon |
20kVA以上 |
模块化 |
模块化,可在单一机架中进行容量的扩充与备援 |
更多台达关键基础解决方案与产品的信息,请浏览:www.deltapowersolutions.com.
巩固领导地位 台达Ultron DPS系列高性能UPS再添新机种
台达推出Ultron EH系列UPS
台达InfraSuite数据中心解决方案全新升级 - 新一代模块化UPS DPH系列亮相
台达推出 Ultron DPS 高性能不间断电源系统