产品清单

  • 台达 PQC 系列 - 电能质量管理
  • 有源电力滤波器 (APF)

    技术规格

    电气性能
     
    额定电压
    AC380V + /-20%
    电气接线
    三相三线 / 三相四线
    输入频率范围
    50Hz(60Hz)+/-10%
    滤波范围
    2 ~ 51 次谐波(可选择性滤波,各次谐波补偿可分别设定)
    滤波程度
    全频段治理,选定的每次谐波可进行幅值补偿设定
    滤波器整机治理效果
    单次治理率 ≥ 98%
     
    确保系统治理后 THDi<5%,THDu<3%
    无功补偿效果
    具备谐波补偿、无功补偿及不平衡补偿等多种功能,用户可自行设定
    开始响应时间
    <0.1ms
    全响应时间
    <10ms
    系统有功损耗
    ≤ 2.5%
    输出电流限制
    自动限定在额定容量限定内100% 输出
    可并联台数
    系统间也可实现不同容量或同容量并联,并联数量 <10 台
    MTBF
    >13 万小时
    控制特性
     
    开关频率
    60KHz
    控制器
    三 DSP 控制
    通信方式
    采用 Modbus 远程通讯协议,通信接口 RS485/232 和CAN 总线
    控制连接
    光纤或电气连接
    结构特性
     
    重量
    最大容量系统小于 500kg
    防护等级
    IP21 或者按照用户要求定制
    冷却方式
    智能风冷
    噪音
    <60dB @ 1m
    安装方式
    落地机柜式或模块嵌入式安装
     
    标准机柜电缆进线方式上 / 下出线可选
    环境要求
     
    环境温度
    -10~50℃
    相对湿度
    最大95%,无凝露
    雷害等级
    中等雷区
    安装海拔高度
    ≤ 1000m 额定容量,大于1000m 适当降容使用
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

     
    电能质量管理解决方案 联系方式
    中国地区服务热线: (021)5863-9595 24小时不间断受理
    中国
    Sales contact 亚太地区 业务窗口

     

    top