不间断电源系统 产品线
Amplon 产品线
1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线
10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线
20kVA以上,模块化 UPS
UPS 解决方案
»
接口通讯卡
»
Mini TVSS 适配卡
Mini TVSS 适配卡
功能与优点
技术规格
技术规格
大小
46 x 43 mm
重量
25g
操作温度
0 ~ 40° C
操作湿度
10 ~ 80 %