不间断电源系统 产品线
Amplon 产品线
1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线
10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线
20kVA以上,模块化 UPS
UPS 解决方案
»
接口通讯卡
»
Mini-SNMP 适配卡
Mini-SNMP 适配卡
功能与优点
技术规格
技术规格
网络联机
RJ-45 插孔接头
操作温度
0 ~ 40° C
操作湿度
10 ~ 80 %
功率输入
3.3V DC
耗电量
最多 1 瓦
大小
60.5 mm x 40 mm(长 x 宽)
重量
30 g
Pin 1
GND
Pin 2
DC (3.3V)
Pin 3
Txd→UPS
Pin 4
Rxd←UPS
Pin 5
NC
Pin 6
NC
Pin 7
NC
Pin 8
NC
Pin 9
NC
Pin 10
NC