不间断电源系统 产品线
Amplon 产品线
1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线
10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线
20kVA以上,模块化 UPS
UPS 解决方案
»
接口通讯卡
»
环境侦测盒
环境侦测盒
功能与优点
技术规格
技术规格
型号
EMS1000
输入
接UPS SNMP卡: 12Vdc (pin 1 & 4)
接PDU SNMP卡: 5Vdc (pin 2 & 4)
尺寸(宽x深x高)
66 x 99 x 30 mm
重量
120g
量测温度
0〜45°C
温度精确度
±1°C @15 ~ 35ºC
量测相对湿度
±2ºC @ 0 ~ 15ºC and 35 ~ 45ºC
湿度精确度
20 ~ 90%
高度
± 10% from 15 ~ 35ºC 0 ~ 10,000 英呎
符合安规
CE, EN55022 Class B, EN55024