机房精密空调 - 风冷型 HAD/HAV 系列 (标准配置AC风机)
产品介绍
功能与特色
技术规格
下载
功能与特色
风冷型HAD/HAV系列产品服务于对温度、湿度有严格要求的中小型空调场所,可在宽广的工作温度范围(-20℃~45℃)内、24×365全天候连续运行。产品经过严格的实验室测试和国家权威检测机构的鉴定,具有高效的性能配置、节能的制冷系统、稳定可靠的运行能力。
空调温度控制范围及精度:15~30℃±1℃
湿度控制范围及精度:35~80%±3%