DPS 系列 UPS, 三相, 300/400/500/600/800/1000/1200/1500 kVA
技术规格
型号
DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K / DPS-600K
DPS-800K / DPS-1000K / DPS-1200K / DPS-1500K
额定功率
● DPS-300K
300 kVA/kW
● DPS-400K
400 kVA/kW
● DPS-500K
500 kVA/kW
● DPS-600K
600 kVA/kW
● DPS-800K
800 kVA/kW
● DPS-1000K
1000 kVA/kW
● DPS-1200K
1200 kVA/kW
● DPS-1500K
1500 kVA/kW
输入
额定电压
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3相4线+地)
电压范围
176/304~276/478 VAC (满载)
电流总谐波失真
< 3%
功率因数
> 0.99
频率范围
40~70 Hz
输出
电压
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3相4线+地)
电压谐波失真
< 1.5% (线性负载)
< 3% (非线性负载))
电压稳定性
± 1% (稳态), ± 5% (动态)
功率因数
1
频率
50/60 Hz (自动选择)
过载能力
≤ 125%: 10 min
≤ 150%: 1 min
> 150%: 1 sec
显示器
10” 彩色触摸屏
界面
标配
RS232,并机口,USB,ModbusRS485,输入/输出干接点,触摸屏内置SNMP卡
选配
继电器I/O卡,电池柜温度传感器电缆
安规认证
安全 : CE
效率
AC-AC 模式
Up to 96.5%
ECO 经济模式
99%
电池
电池种类
VRLA, LiB
电池数量
30–46 pcs
环境
环境温度
0~40℃
相对湿度
0~95% (不凝结)
噪音
< 75 dB
IP 等级
IP20
其他功能
并联冗余和扩充
最多可并联8台
紧急关机
远程与本地
整机规格
尺寸 (宽 x 深 x 高)
● DPS-300K
600 x 900 x 2000 mm
● DPS-400K/500K/600K
1200 x 900 x 2000 mm
● DPS-800K
2000 x 900 x 2000 mm
● DPS-1000K
2800 x 900 x 2000 mm
● DPS-1200K/1500K
4000 x 900 x 2000 mm
重量
● DPS-300K
505 kg
● DPS-400K
820 kg
● DPS-500K
890 kg
● DPS-600K
950 kg
● DPS-800K
1350 kg
● DPS-1000K
1870 kg
● DPS-1200K
2000 kg
● DPS-1500K
2600 kg
由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格,规格如有变动恕不另行通知。
询价联络 |