不间断电源系统 产品线
Amplon 产品线
1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线
10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线
20kVA以上,模块化 UPS
UPS 解决方案
»
Amplon 产品线 (> 1 kVA)
»
R 系列 1/2/3 kVA
R 系列, 单相机架式, 1/2/3 kVA
产品介绍
特点
技术规格
下载
后背图
特点
高可用度
在线式双转换技术,提供负载全时的保护
工作环境温度可耐50°C,确保关键负载的连续性
维修旁路箱支援: 在电池更换或其他升级过程中保证服务不中断
高灵活性
机架式或落地式安装, 占用2U大小的机柜空间
友好人机接口, 透过LED面板操作更方便
精巧尺寸以满足不同机柜的需求
低成本
整机效率高达93%, ECO模式达96%, 有效降低运营成本
智能电池管理维持电池寿命和性能
风扇速度由UPS负载率及环境温度来控制以优化系统表现