Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • No Break Delta. Conheça os No Breaks da Linha Amplon

    No break 1kVA (1000va) ou superior, UPS monofásico

    Na linha de produtos UPS da Delta, a linha de No breaks Amplon é constituída de sistemas UPS monofásico para requisitos de potência acima de 1 kVA (1000va), que suportam de pequenos a médios dispositivos de rede, sistemas de segurança e vigilância e sistemas de ponto de vendas. A palavra Amplon (Ample + on), representa ampla estabilidade, o que descreve o sistema UPS – ele maximiza o espaço e os benefícios econômicos. Os sistemas de nobreaks Amplon são a solução de gestão de energia perfeita para pequenas e médias empresas, tais como institutos financeiros, departamentos do governo e centros médicos e oferecem a solução de proteção de energia com os maiores benefícios de custo e espaço. Confira mais sobre sobre a Linha de No breaks Amplon.
    Nobreaks Série R – Nobreaks 1kVA (1000va), Nobreaks 2kVA (2000va) e Nobreaks 3kVA (3000va)
    A série Amplon R é uma família de UPS de dupla conversão para montagem em rack que fornece energia senoidal confiável para seus equipamentos críticos de TI ou datacenter. Esta série de UPS possui saída com fator de potência 0,9 e excelente...
    mais
    Delta - UPS da série RT de 5/6/8/10 kVA monofásico, UPS de 15/20 kVA trifásico
    A série Amplon RT de 5 a 20 kVA é um UPS on-line de dupla conversão que oferece os melhores projetos da categoria no tamanho compacto 2U, alta densidade de potência e eficiência do sistema e configurações versáteis para atender aos...
    mais
    Delta No-break - Série RX, Monofásica, 1/2/3 kVA – 120V
    A série Amplon RX de 1 a 3kVA é uma família de UPS de dupla conversão que fornece energia senoidal efetiva para seus equipamentos críticos. Esta série de UPS Delta possui saída com fator de potência 0,9 e excelente eficiência CA-CA de até 90%...
    mais
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *