Séries UZR Gen3, Batterie Lithium-ion pour UPS
Présentation du Système
Armoire à batteries
-
Armoire à baies standard 19"
-
BMS principal intégré avec un hub de passerelle pour une connexion de communication parallèle
-
Entrée de câble par le haut (alimentation et signal)
-
Accès frontal uniquement pour une installation contre un mur
-
Conception compacte avec une densité énergétique (106,5 kWh/m²) et une densité de puissance (806 kW/m²) élevées dans un faible encombrement
-
Possibilité de transporter des modules de batterie à l’intérieur
-
Conception GR-63-Core Zone 4 disponible
-
Deux sources d’alimentation auxiliaire (CA et CC)
Boîtier de commande de sécurité
-
Applications à puissance élevée
-
Disjoncteur de sécurité intégré (MCCB)
-
Double boucle de protection relais/diode
-
Unité de gestion de batterie intégrée (BMU)
-
Conforme à la norme d’isolation pour la puissance et le contrôle
Module
-
Indice IP20
-
20 cellules en série
-
Connecteur rapide en face avant
-
Unité de surveillance de cellule intégrée (carte AFE)
- Contrôle de la tension et de la température de chaque cellule
- Communication avec la BMU pour la collecte de données et la notification d’alarmes
Cellule
-
Cellule prismatique à puissance élevée/longue durée de vie
-
Haute capacité 60 Ah – Delta P140
-
Tension nominale 3,7 V
Demande d’offre |