Liste des produits
Famille UPS de Delta
InsightPower Client
Fonctions et caractéristiques
■ Agent SNMP et serveur web implémenté pour UPS■ Supporte le protocole de communication DeltaSNMP
■ Permet la mise en sommeil/le réveil de multiples hôtes lorsque combiné avec la carte InsightPower SNMP
■ Surveille le logiciel conçu exclusivement pour la carte SNMP InsightPower
■ Fermeture et archivage automatique du système d’exploitation sans besoin de l’utilisateur
■ Supporte la fonction de sommeil de Windows
■ Configuration de l’action de réponse obligatoire
■ Gestion instantanée de l’UPS à distance
.gif)
Réglages de l’heure d’arrêt
■ Panne d’alimentation d’entrée■ La capacité de la batterie est inférieure à la valeur réglée
■ La tension de la batterie de l’UPS est faible
■ Arrêt programmé
Actions réactives
■ Enregistre les événements d’alimentation avec date, heure et description de l’événement, dans l’ordre■ Alerte vocale
■ Diffusion sur réseau
■ SMS
■ Exécute les programmes et commandes internes
Affichage
■ Surveillance numérique instantanée■ Multiples formats d’affichage, y compris : tableau de bord, échelle, indicateur et graphique
■ Recherche d’événements et de données historiques rapide
■ Statistiques de données historiques automatiques
Calendrier
■ Hebdomadaire ou par dates sélectionnées■ Configuration de l’heure de marche et d’arrêt
■ Test rapide de la batterie
■ Test profond de la batterie
Suivi des événements
■ Enregistre les événements d’alimentation avec date, heure et description de l’événement, dans l’ordre
■ Enregistre les valeurs numériques pour l’analyse de la qualité de l’alimentation
Arrêt auto intelligent
■ Appuyez sur le bouton d’arrêt intelligent dans une page web de la carte SNMP pour éteindre le système d’exploitation installé avec les programmes InsightPower Client et Shutdown Agent■ L’arrêt intelligent utilise les mêmes réglages avec une capacité faible de batterie
Demande d’offre |