Série DPH, UPS triphasé, 20–80 / 50–200 kVA
Spécifications techniques
Modèle
DPH-80K-FR / DPH-200K-FR
Puissance nominale
● DPH-80K-FR
20, 40, 60, 80 kVA/ kW
Puissance nominale: 80 kW
● DPH-200K-FR
50, 100, 150, 200 kVA/ kW
Puissance nominale: 200 kW
Configuration parallèle
Jusqu'à 8 unités
Entree
Tension nominale
380/ 400/ 415 VCA, 3P4W+PE
Plage de tension
176~276/ 305~477 VCA (Pleine charge)
132~176/ 229~305 VCA (Déclassement à 70 % de la charge)
Fréquence
40~70 Hz
Taux de distorsion harmonique de courant (THDi)
< 3 %
Facteur de puissance
> 0,99 (pleine charge)
Sortie
Tension nominale
380/ 400/ 415 VCA, 3P4W+PE
Régulation de tension
±1 % (statique)
Fréquence
50/60 ± 0,05 Hz
Taux de distorsion harmonique de tension (THDv)
≤ 2 % (Charge linéaire), ≤ 5 % (Charge non-linéaire)
Facteur de puissance
1,0
Capacité de surcharge
≤ 125 %: 10 minutes
≤ 150 %: 1 minute
> 150 %: 1 sec
Rapport de crête de courant
3:1
Rendement
Mode Online
Jusqu'à 96,5 %
Mode Éco
Jusqu'à 99 %
Batterie
Type batteries
VRLA, batterie plomb-acide ventilée
Tension nominale
±240 VCC
Quantité
40 blocs
Courant de charge
● DPH-80K-FR
32 A (Max.)
● DPH-200K-FR
75 A (Max.)
Interface de Communication
Affichage
Écran tactile couleur 10″
Port
RS485, Bus CAN (pour communiquer avec le système UPS), EMS(RJ45), BMS(RS232/RS485), MODBUS
Encombrement
Dimensions (l x p x h)
600 x 1109 x 2000 mm
Poids net
- Système UPS
● DPH-80K-FR
269 kg
● DPH-200K-FR
275 kg
- Par Module de puissance
● DPH-80K-FR
18 kg
● DPH-200K-FR
36,9 kg
- Par Module de batterie
● DPH-80K-FR
32,6 kg
Environnement
Température de fonctionnement
0 à 40 °C
Humidité
0~95 % (sans condensation)
Bruit audible
● DPH-80K-FR
< 65 dBA
● DPH-200K-FR
< 75 dBA
Altitude
0~1,000 m
Température de stockage
-20 à +70 °C
Indice de protection
IP20
Conformite
Sécurité
CE, BSMI, RCM
CEM
IEC 62040-2
Performance
IEC 62040-3
Durabilité
RoHS, REACH
Fonctionnalites
Essai de vieillissement sans banc de charge
Standard
Démarrage à froid
Standard
Conversion de fréquence
Standard
Prévision de défaillance
Standard
Intégration logicielle avec BMS de batterie au lithium Delta
Standard
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Demande d’offre |