Produktportfolio

  • Delta UPS - RT-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA
  • RT Serie, einphasig, 1/2/3 kVA

    Merkmale

    Verfügbarkeit
    Echte Online-Doppelwandler-Technologie gewährleistet eine unterbrechungsfreie Zuschaltung der Batterie für maximalen Schutz der angeschlossenen Last
    Die hochmoderne DSP-Steuerung (Digitaler Signal Prozessor) sorgt für eine schnelle Signalverarbeitung und vereinfachte Steuerungskreise
    Kaltstartfähigkeit ermöglicht im Falle eines Stromausfalls das Einschalten der USV und eine Versorgung der angeschlossenen Last durch die Batterien
    Systemmeldung / Warnsignal bei Ausfall eines Lüfters
    Hot-swap-fähige Batterien ermöglichen den Austausch im laufenden Betrieb ohne Abschalten der angeschlossenen Last
    Optionale externe Batteriemodule zur Verlängerung der Überbrückungszeit
    Betriebstemperaturen bis +50°C ermöglicht den Einsatz auch unter extremen Umgebungsbedingungen
    Geringe Gesamtbetriebskosten (TCO)
    Ein hoher Ausgangsleistungsfaktor 0,9 liefert mehr Wirkleistung für kritische Lasten
    Der Eingangsleistungsfaktor von (> 0,99) und ein geringer Klirrfaktor (THDi < 5 %) reduzieren die Kosten
    Der Wirkungsgrad von bis zu 94% im Online Modus und 97% im ECO-Modus führen zu deutlichen Einsparungen
    Der große Eingangsspannungsbereich reduziert die Anzahl der Batterieentladungen und verlängert so deren Lebensdauer
    Intelligentes Batteriemanagement zur Erhöhung der Batterieleistung und Batterielebensdauer
    Lastabhängige Lüfterdrehzahl maximiert die Effizienz und reduziert die Geräuschentwicklung
    Flexibilität
    Die Laststeuerung ermöglicht die Abschaltung weniger kritischer Verbraucher bei Stromausfällen und spart Batterielaufzeit für wichtige Verbraucher
    Das nur 2HE hohe Gehäuse kann sowohl als Rack-Einbau sowie als Tower-Aufstellung eingesetzt werden
    Hervorragende lokale Kommunikation durch ein drehbares und beleuchtetes LCD-Display
    Intelligentes Management via USB, RS232 oder SmartSlot zur Aufnahme unterschiedlicher Kommunikationskarten
    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    Newsletter Abonnieren *
     

    top