Produktportfolio

Infrastruktur für Rechenzentren- Delta InfraSuite

InfraSuite – Infrastrukturlösungen für Rechenzentren

Unternehmenswachstum und IT-Ausstattung hängen heutzutage eng miteinander zusammen, und die Planung und der Aufbau eines Hochleistungsrechenzentrums gehören zu den wichtigsten Aufgaben für IT-Manager.

Die Expertenteams von Delta Electronics können IT-Manager bei diesen Aufgaben unterstützen. Mit über 50 Jahren theoretischer und praktischer Erfahrung in den Kerntechnologien der Leistungselektronik haben die Spezialisten von Delta eine neue Generation von Rechenzentrums-Infrastrukturlösungen entwickelt: Die Delta InfraSuite.

Zur Delta InfraSuite für Rechenzentren gehören die vier Module USV-Systeme, Server-Racks und Zubehör, Präzisionskühlgeräte und Umgebungsüberwachungssysteme.

Mit dieser Lösung erhalten IT-Manager genau die Werkzeuge, die sie für eine optimale Organisation, Überwachung und Steuerung ihrer modernen Serverlandschaften benötigen. Die Leistungsfähigkeit des gesamten Rechenzentrumbetriebs lässt sich damit deutlich erhöhen – und das bei optimaler Kosteneffizienz. Dazu tragen nicht zuletzt die intelligenten Stromversorgungs- und Energiemanagement-Lösungen von Delta bei. Moderne USV-Systeme sorgen dafür, dass die Energieversorgung im Rechenzentrum stets stabil funktioniert und gleichzeitig umweltfreundlich ist. Der Einsatz von Delta-USV-Systemen in Rechenzentren reduziert sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten.

 

Vorteile von InfraSuite:

  • Modulares Design erlaubt eine schnelle und einfache Montage
  • Skalierbares System für eine kontinuierliche Anpassung des Rechenzentrums an das Unternehmenswachstum
  • Optimierte Installations- und Betriebskosten
  • Hocheffiziente, energiesparende Stromversorgungskomponenten (USV-Systeme) für umweltfreundliche Rechenzentren
  • Einfache Integration in alle Rechenzentrumsstrukturen
  • Umfassendes System zur Überwachung und Steuerung der gesamten Umgebung für einen störungsfreien Betrieb

Data Center Solutions Offering

InfraSuite Produktkategorien
Energiemanagement Energiemanagement
Integrierte Stromverteilung für optimales Energiemanagement
Präzisionskühlung Präzisionskühlung
Hocheffiziente, energiesparende Temperaturkontrolle und -steuerung
Racks & Zubehör Racks & Zubehör
Intelligentes, modulares Design für optimale Raumausnutzung
Umgebungsüberwachung Infrastruktur-Management für Rechenzentren
Alle Geräte, Daten und Funktionen des Rechenzentrums mit einer einzigen intelligenten Management-Plattform überwachen und steuern
Delta InfraSuite-Infrastrukturlösungen für Rechenzentren – Video
Der steigende Bedarf an Internet-Dienstleistungen in den letzten Jahren hat die Nachfrage nach modernen Rechenzentren rapide wachsen lassen. Ein Rechenzentrum verbraucht jedoch 100-mal mehr Energie als ein Büro der gleichen Größe. Der Aufbau einer Hardware- und Software-Umgebung mit einer Infrastrukturlösung, die einen kontinuierlichen stabilen Betrieb sicherstellt und den Energieverbrauch reduziert, ist deshalb dringend notwendig.

Für den Aufbau moderner Rechenzentren mit einem Energie-Einsparpotenzial von bis zu 25 %, bietet Delta seinen Kunden mit der InfraSuite leistungsstarke Infrastrukturlösungen. Diese zeichnen sich aus durch Modularität, einfache Administration, Agilität, Effizienz und höchste Zuverlässigkeit. Die Delta InfraSuite besteht aus den vier Modulen Stromversorgungssysteme, Racks und Zubehör, Präzisionskühlungen sowie Umweltmanagementsysteme und stellt damit alle benötigten Dienstleistungen für die Infrastruktur von Rechenzentren bereit.

Das Video bietet Ihnen einen komprimierten Überblick zum Leistungsumfang von InfraSuite, der Infrastrukturlösung für Rechenzentren.

Angebot anfordern
Vorname *
Nachname *
Unternehmen *
Job Titel / Funktion *
E-Mail *
Telefonnummer *
Bundesland
Land *
An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
Mitteilung *
Newsletter Abonnieren *
 

top