Este fabricante de embalagens enfrentou o desafio de garantir o funcionamento contínuo da sua máquina Rotomec 3000-3R EL Rotopak Rotogravura, principal componente da linha de processo de impressão de sua planta. Um típico processo de impressão em rotogravura envolve a gravação de imagens para um cliché. O diretor das instalações procurava adquirir um sistema que disponibilizasse energia assegurada e confiabilidade do sistema, poir, no caso de uma falha de transmissão, como um “apagão”, o processo de impressão em rotogravura poderia falhar, resultando em um desperdício de 15 quilos de rolos de papel e 30 minutos de tempo útil. Para este fabricante de embalagens, a implementação de uma solução eficiente e confiável de backup de energia, foi uma medida fundamental para evitar desperdícios de material e produção.
Para garantir o funcionamento contínuo dá Rotomec 3000-3R EL Rotopak, a Delta MCIS da Índia realizou uma análise de todo o processo, buscando mesurar as tendências e variações elétricas em execução. No estudo feito, foi possível observar que, devido à um conflito elétrico ente o ventilador de exaustão e os motores mais pesados, elevadas correntes de energização foram sendo geradas. O processo de impressão à cor da Rotomec 9 é uma aplicação crítica e exige energia limpa para obter um bom funcionamento, uma vez que contém circuitos sensíveis CLP (Controlador Lógico Programável). Para cumprir a necessidade do cliente da UPS (Fornecimento de Energia Ininterrupta), garantir poder de back-up e um bom funcionamento, a Delta MCIS porpôs a utilização do DPS Ultron para o projeto e, em conjunto, deu sugestões sobre o funcionamento do sistema para os responsáveis, buscando evitar interrupção de correntes, solucionando assim o problema de maneira total. A UPS está atualmente carregada a 60% e seu parâmetro em relação a UPS de entrada é: PF> 0,99 & iTHD é <3% (distorção harmônica), garantindo assim uma demanda de nível alinhada aos limites da instalação elétrica existente.
Embora muitos fornecedores de soluções se prontificaram para o projeto Hyderabad, a Delta foi escolhida graças a sua reputação bem estabelecida e qualidade insuperável. A série Ultron DPS oferece alta eficiência energética para reduzir custos operacionais, assegurando um custo-benefício ideal. A série Ultron DPS possui dupla conversão, retificador IGBT, 3-fase UPS, incorporando assim um Inversor Triplo (TLI) perfeito. Pioneira em sua avançada tecnologia, o DPS Ultron é uma nova referência de solução de energia de retorno, com resultados de alta eficiência (até 96%). Além disso, o DPS Ultron Série UPS é projetado com correção de fator de potência patenteada (PFC), topologia que rende alto fator de potência de entrada (> 0,99) e uma iTHD baixa (<3%).
Para este fabricante líder de soluções de embalagens de consumo, a solução Ultron DPS foi um sucesso. Sem hardware adicional, o DPS Série Ultron UPS também oferece uma maneira flexível e conveniente para expandir sua potência total e andar em conjunto do crescimento do negócio. A parceria da Delta com o setor de embalagens irá incrementar muito em seu portfólio, tornando a empresa também referência em aplicações relacionadas ao ramo da impressão. Trabalhando em conjunto deste fabricante de embalagens líder da Índia, a Delta prova mais uma vez que é a energia que move as maiores e mais competitivas indústrias.
Pedir Um Orçamento |