LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta chronią biura TNK-BP w Tiumieniu w Rosji
Zadanie budowy systemu zostało zlecone przez TNK-BP. Klient wymagał zasilaczy awaryjnych obsługujących całą infrastrukturę centrum biznesowego, w tym windy, klimatyzację, wentylację, oświetlenie, system alarmu przeciwpożarowego, system telewizji przemysłowej, sieć biurową oraz centrum danych. Specyfikacja przetargowa, określona w ramach ścisłego budżetu, obejmowała moc 3 MW, redundancję równoległą N+1 oraz możliwość pracy w trybie offline podczas 5-minutowej przerwy w zasilaniu.
Zespół inżynierów, techników i menadżerów z Spektr PC połączył siły, aby przygotować ten projekt. Grupa ekspertów podjęła się wielkiego wyzwania postawionego przez klienta, polegającego na wdrożeniu stabilnego systemu. Na początek przeprowadzili dokładną analizę planu budynku i jego parametrów technicznych.
Wykonano audyty energetyczne i na ich podstawie wprowadzono dwie znaczące zmiany do projektu. Pierwszą było zwiększenie przewidywanej mocy zaprojektowanego systemu. Kolejna zmiana polegała na przeniesieniu sprzętu z piętnastego piętra na piętro piąte. Zważywszy na zwiększoną wagę sprzętu, inżynierowie nalegali na przeniesienie systemu na 5. piętro. Zmiana ta zapewniła zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa budynków i zagwarantowała długi czas eksploatacji systemu.
Zaprojektowany pod klienta sprzęt składa się z trzech grup po siedem zasilaczy awaryjnych UPS Delta o mocy 200 kVA pracujących równolegle. Łączna moc systemu wynosi 3,2 MW. Każda z grup jest zachowuje redundancję N+1, co oznacza, że awaria pojedynczego urządzenia nie zakłóci działania całego systemu. W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy zespół przeprowadził wstępne analizy, przeprojektował system, przygotował rozwiązania alternatywne, dostarczył urządzenia oraz uruchomił system.
– Ten projekt spowodował, że czujemy się jak pionierzy, ponieważ tak skomplikowane projekty rzadko są realizowane na terytorium Rosji oraz państw WNP. Znaleźliśmy rozwiązanie, które zostało zaprojektowane specjalnie na potrzeby naszego kraju. Dzięki temu zachowaliśmy optymalną równowagę pomiędzy ceną, mocą i niezawodnością w ramach ścisłych wymagań i terminów. Oczywiście, nie byłoby to możliwe bez ścisłej współpracy z naszymi partnerami z Delta Electronics. Ich rozwiązania były jedynymi dostępnymi na rynku, które spełniały wymagania projektu – stwierdziła Galia Sitdikova, kierownik projektu w firmie Spektr PC, będącej oficjalnym dystrybutorem Delta Electronics.