![]() |
![]() 模組化不斷電系統 (UPS)
如何迎合您的彈性需求? 當您的需求隨著業務成長日新月異,台達提供「以量計價」(Pay as you go)模組化設計的不斷電系統 (UPS),彈性隨著您的需求擴容,替您省下昂貴的資本支出。
立即填寫資料,獲得最新模組化UPS資訊!
![]() |
![]() |
我們的模組化 UPS 解決方案
![]() 高擴充性
支援單機擴充與併機擴充。
變量配置保持可擴充的彈性。
![]() 極致可用性
藉由自體冗餘架構,發揮先進容錯設計的功效,確保設備持續運作。
模組及零件可熱插拔,確保平均修復時間趨近於零,避免營運中斷風險。
![]() 卓越效率
優異輸入與輸出功率,提高電源可用性,大幅節省能源成本。
低諧波汙染(iTHD<3%),可減少投資成本,並滿足高功率需求 。
![]() ![]() Modulon NH Plus 系列
三相
20/40/60/80/100/120 kVA ![]() Modulon DPH 系列
三相
25-200 kW 最多可擴展至 800kW 並聯 |
||
成功案例
中國移動通信浙江分公司 安裝九台Modulon DPH 系列UPS,其全額定功率(kVA=kW)與優異的96% AC-AC效率已超越客戶期待,滿足客戶提升經濟效益的需求。
印度瑞迪製藥有限公司 於其客戶醫藥服務的單位,引進台達 Modulon NH Plus 系列UPS,以因應關鍵性任務,例如水泵控制室、研發、分析儀器、程序開發以及 QA 與 QC 實驗室,滿足 N+X 並聯備援需求。
![]() 2007-2008 年
Forbes 亞洲 50 強上市公司 ![]() 2009 年
Frost & Sullivan 企業領導力綠色卓越獎 ![]() 台達製造體系已獲得
ISO 9001 和 ISO 14001 標準認證 ![]() IECQ(國際電工委員會電子元器件質量評定體系)有害物質過程管理認證
![]() |
||
![]() |
||
![]() Copyright © Delta Power Solutions 2013
|