Liste des produits
Delta développe ses activités dans des bâtiments "verts" certifiés
Lorsque Delta envisage la construction de nouveaux bâtiments, l'entreprise se penche sur la création d'un environnement de travail sûr et agréable, générant un minimum de déchets et d'émissions, et utilisant le moins d'énergie et d'eau possible. La plupart de nos nouvelles usines de production sont des bâtiments "verts" certifiés par diverses normes au niveau national.Tainan

L'efficacité énergétique a été l'un de nos objectifs du début de la conception de ce bâtiment jusqu'au déroulement des opérations quotidiennes. Entre autres facteurs décisifs, les décisions architecturales, les systèmes de climatisation avancés, l'optimisation de la ventilation, l'utilisation de l'énergie solaire et la mise en place de solutions d'éclairage à haute efficacité nous ont permis d'atteindre notre objectif. Plus de 340 tonnes d'eau sont économisées grâce à des dispositifs d'économie tels que les collecteurs d'eau de pluie.
La biodiversité est une autre préoccupation de Delta. L'environnement d'implantation de l'usine abrite 10 000 oiseaux et 1 200 000 insectes.
Rudrapur

Parmi les exemples de réussite de l'usine de Rudrapur, nous pouvons citer :
- L'utilisation de l'éclairage naturel qui permet d'économiser de l'électricité et de réduire les émissions de CO2 de 18 400 kg par an.
- La turbo-ventilation, qui permet d'économiser de l'électricité et de réduire les émissions CO2 de 27 600 kg par an.
- L'utilisation de panneaux solaires, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre de 2,5 millions de kg par an.
- L'utilisation d'un contrôleur de facteur de puissance qui permet d'économiser l'électricité.
- L'isolation linéaire par panneau Polynum, qui permet d'économiser de l'électricité en réduisant les besoins de refroidissement.
- Le recyclage des eaux usées au sein de l'unité d'épuration.
- La collecte de l'eau de pluie, qui contribue à la préservation des nappes phréatiques.