Produktportfolio
Delta arbeitet in zertifizierten umweltfreundlichen Gebäuden
Bei der Planung neuer Gebäude legt Delta den Schwerpunkt auf ein sicheres und angenehmes Arbeitsumfeld sowie auf eine Minimierung der Abfälle, Emissionen und des Energie- und Wasserverbrauchs. Die meisten unserer neuen Produktionsstätten sind gemäß verschiedener nationaler Standards zertifizierte umweltfreundliche Gebäude.Tainan

Energieeffizienz wird bereits ab dem Beginn der Bauplanung bis zum täglichen Betrieb angestrebt. Wichtige Faktoren umfassen architektonische Entscheidungen, moderne Klimaanlagen, optimierte Lüftung sowie die Nutzung von Solarenergie und der Einsatz hocheffizienter Beleuchtungslösungen. Über 340 Tonnen Wasser wird mithilfe wassersparender Technologien wie beispielsweise Regenwassersammlern eingespart.
Biodiversität ist ein weiteres zentrales Thema. Die Umgebung des Werks bietet Lebensraum für 10.000 Vögel und 1.200.000 Insekten.
Rudrapur

Beispiele der Errungenschaften des Werks in Rudrapur sind unter anderem:
• Die Nutzung natürlicher Lichtquellen spart Strom und reduziert den CO2-Ausstoß jährlich um 16,7 Tonnen.
• Turbolüfter sparen Strom und reduzieren den CO2-Ausstoß jährlich um 55.200 Pfund.
• Sonnenkollektoren reduzieren die Treibhausgasemissionen jährlich um 5 Mio. Pfund.
• Leistungsfaktorregler sparen Energie ein.
• Lineare Panel-Polynom-Isolierung spart Strom, indem der Kühlungsbedarf reduziert wird.
• Eine Abwasserkläranlage recycelt Wasser.
• Die Nutzung von Regenwasser trägt zum Gewässerschutz bei.